CytroForce – Supera tus límites CytroForce

Supera tus límites

El trabajo de desarrollo de Bosch Rexroth ha llevado el accionamiento lineal hidráulico a un nivel completamente nuevo La revolucionaria solución CytroForce consigue reducir las estructuras que hasta ahora ocupaban mucho espacio en un actuador compacto e inteligente.

CytroForce
Accionador autónomo

La solución lista para su uso está formada por módulos estandarizados y optimizados para el flujo y establece nuevos estándares en términos de densidad de potencia, eficiencia de la energía y funcionamiento silencioso. La solución incluso permite a los fabricantes de maquinaria con muy poca experiencia en hidráulica beneficiarse de aplicaciones antes desconocidas, todo con costes mínimos, desde la fase de diseño hasta el mantenimiento.

Datos técnicos clave:

  • Fuerzas nominales de hasta 1100 kN.
  • Velocidad de traslación máxima de 800 mm/s.
  • Distancia de traslación máxima de 1000 mm.
Sea rápido con el accionador autónomo CytroForce de Rexroth

SEA RÁPIDO – Preconfigurado y enviado rápidamente

Una vez haya realizado la configuración con la ayuda de profesionales, el fabricante de la maquinaria recibirá rápidamente la documentación completa, incluido el modelo CAD. El actuador se entrega preconfigurado y solo necesita conectarse al sistema eléctrico y al sistema de control de nivel superior para su puesta en marcha.

Sea inteligente con el accionador autónomo CytroForce de Rexroth

SEA INTELIGENTE – Fácil de usar, sin necesidad de conocimientos sobre hidráulica

Un factor clave es la puesta en marcha simplificada con interfaces estandarizadas como Multi-Ethernet. El CytroForce preconfigurado se trata como un accionamiento eléctrico a nivel de control.
La parametrización a través del software de ingeniería IndraWorks sustituye la antigua y larga programación. Los siguientes ciclos de ajuste también pueden hacerse rápida y fácilmente.

Sea eficiente con el accionador autónomo CytroForce de Rexroth

SEA EFICIENTE – Coste total mínimo y respetuoso con el medio ambiente

Los altos valores de rendimiento, los tiempos de ciclo breves y los bajos costes totales aumentan la productividad de forma sostenible. En comparación con un actuador lineal hidráulico no integrado, solo se necesita la mitad de espacio de instalación y el consumo de energía del accionamiento de velocidad variable es un 80 % menor. La cantidad de aceite también es un 97 % menor que en los sistemas abiertos, lo que conlleva un gran beneficio económico.

Conéctese con el accionador autónomo CytroForce de Rexroth

CONÉCTESE – Optimización disponible mediante servicios de IoT

El servicio de IoT integrado de CytroConnect Solutions garantiza una mayor disponibilidad y evita los tiempos de inactividad no planificados. Los operadores pueden supervisar las condiciones de funcionamiento y programar el mantenimiento a bajo coste. Además de la supervisión de estado automática de CytroForce, los responsables de mantenimiento y servicio puede añadir más soluciones para distintas aplicaciones como complementos.

Le ayudamos a enfrentarse a sus desafíos

Desafío: Conexiones por tuberías largas

Conexiones por tuberías largas

Desafío: El último actuador hidráulico

El último actuador hidráulico

Desafío: Vida útil de los actuadores electromecánicos

Vida útil de los actuadores electromecánicos

Desafío: Limitación de espacio (longitud)

Limitación de espacio (longitud)

Desafío: Las cargas de impacto se producen durante el proceso

Las cargas de impacto se producen durante el proceso

Nuestros productos

Vídeos

Success Story RICK Production: Concentrated power & dynamics

Application report Gluth: Piston skid press with the self-contained actuator CytroForce